Caratteristiche
Versione | Terminali, Standard, 19 mm, 16 mm, beige |
N. d’ordine | 0317200000 |
Tipo | H35,0/30 BE |
GTIN (EAN) | 4008190023904 |
CPZ | 50 Pezzo |
Imballaggio | sfuso |
Peso netto | 1,18 g |
Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Descrizione articolo | Terminali con collare isolante colore beige |
Versione | Standard |
Colore | Weidmueller |
Diametro del collare (D2) | 12,7 mm |
Diametro della superficie di contatto (D1) | 8,3 mm |
L1 in mm | 30 mm |
Lunghezza della superficie di contatto (L2) | 16 mm |
Lunghezza di spellatura | 19 mm |
Sezione di collegamento cavo | 35 mm² |
Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 2 |
Spessore del collare isolante (S2) | 0,4 mm |
Spessore della bussola in metallo (S1) | 0,2 mm |
Omologazione/Certificato/Documento di conformità | [Certificate of Compliance](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_324383) |
Dati ingegneristici | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_53488) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.0317200000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=0317200000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=0317200000&norm=0) |
Documentazione utente |
[Technical information - EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_106826)
[Technical information - DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_106827) |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000005 |
ETIM 7.0 | EC000005 |
ETIM 8.0 | EC000005 |
ETIM 9.0 | EC000005 |
ETIM 10.0 | EC000005 |
ECLASS 9.0 | 27-40-02-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-02-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 |
ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |
ROHS | Conforme |