製品情報
バージョン | ワイヤ終端フェルール, 標準, 32 mm, 32 mm, いいえ |
注文番号 | 9004200000 |
種別 | H35,0/32 |
GTIN (EAN) | 4008190077303 |
数量 | 100 items |
パッケージ | 弛緩 |
正味重量 | 1.61 g |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
バージョン | 標準 |
項目説明 |
プラスチックカラー付きワイヤーエンドフェルール
(2)ワイヤエンドフェルール |
L1 (mm) | 32 mm |
カラー直径 (D2) | 11 mm |
導体接続断面積 AWG、最大. | AWG 2 |
導体断面 | 35 mm² |
接点面直径 (D1) | 8.3 mm |
接点面長さ (L2) | 32 mm |
被覆剥き長さ | 32 mm |
承認/証明書/適合証明書 | [Certificate of Compliance](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_324383) |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_55278) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.9004200000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=9004200000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=9004200000&norm=0) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000005 |
ETIM 7.0 | EC000005 |
ETIM 8.0 | EC000005 |
ETIM 9.0 | EC000005 |
ETIM 10.0 | EC000005 |
ECLASS 9.0 | 27-40-02-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-02-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 |
ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |
認可 |    |
ROHS | 適合 |
UL File Number Search | [UL ウェブサイト](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
証明書番号(cULus) | E499744 |