Свойства
Версия | HDC - корпус, Типоразмер: 2, Вид защиты: IP65 (во вставленном состоянии), Корпус для соединений, Продольная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный, Типоразмер кабельных вводов: PG 16 |
Заказ № | 1664560000 |
Тип | HDC 10A KLU 1PG16G |
GTIN (EAN) | 4008190421250 |
Кол. | 1 Штука |
Высота | 48 mm |
Высота (в дюймах) | 1,89 inch |
Ширина | 53,5 mm |
Ширина (в дюймах) | 2,106 inch |
Масса нетто | 129 g |
Предельная температура | -40 °C ... 125 °C |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует с исключением |
Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6bI |
REACH SVHC |
Lead 7439-92-1
Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
SCIP | e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f |
Химическая стойкость |
|
Высота корпуса B | 48 mm |
Длина корпуса | 63 mm |
Кабельный вход | с резьбой |
Ширина корпуса C | 29,5 mm |
Вид защиты | IP65 (во вставленном состоянии) |
Корпуса ЭМС | Нет |
Материал запорного элемента | Нержавеющая сталь |
Момент затяжки | 0,5 Nm |
Основной материал корпуса | Алюминиевое литье под давлением |
Поверхность | Порошковое покрытие |
BG | 2 |
Верхняя часть/нижняя часть/крышка | Нижняя часть |
Исполнение затворной системы | Продольная скоба для фиксации на нижней части |
Исполнение корпуса | Корпус для соединений |
Исполнение скобы | Продольная скоба |
Кабельный вход | с резьбой |
Количество кабельных входов сбоку | 0 |
Количество кабельных входов сверху | 1 |
Конструкция | Стандартный |
Момент затяжки | 0,5 Nm |
Подходит для ModuPlug® | Нет |
Резьба (внутренняя) | PG 16 |
Тип | Удлинение соединения |
Типоразмер | 2 |
Типоразмер кабельных вводов | PG 16 |
Цвет (RAL) | RAL 7035 |
Одобрение / сертификат / документ о соответствии | [Manufacturer's declaration](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_198690) |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_79532) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1664560000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1664560000) |
Уведомление об изменении продукта |
[20220214 Technical change to HDC housings](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_252005)
[20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_252006) |
Техническая документация | [1664560000_HDC_10A_KLU_1PG16G_STP_Blatt__1.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39124) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Брошюры |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC000437 |
ETIM 7.0 | EC000437 |
ETIM 8.0 | EC000437 |
ETIM 9.0 | EC000437 |
ECLASS 9.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-02-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
Сертификаты | ![CE](/picture/CE.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Соответствовать |
UL File Number Search | [Сайт UL](LINK/UL_search.html) |
Сертификат № (cURus) | E92202 |