Vlastnosti
Verze | HDC pouzdra, Velikost: 2, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kryt základny, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Standardně, s krytem, Velikost kabelových vstupů: PG 16 |
Číslo objednávky | 1664420000 |
Typ | HDC 10A SDLU 2PG16G |
GTIN (EAN) | 4008190421113 |
Množství | 1 ks |
Výška | 70 mm |
Výška (v palcích) | 2,756 inch |
Šířka | 76 mm |
Šířka (v palcích) | 2,992 inch |
Rozměr při montáži – výška | 40 mm |
Rozměr při montáži – šířka | 48 mm |
Čistá hmotnost | 254 g |
Mezní teplota | -40 °C ... 125 °C |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6bI |
REACH SVHC |
Lead 7439-92-1
Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
SCIP | e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f |
Chemická odolnost |
|
Celková délka pouzdra | 63 mm |
Délka rozteče otvorů A2 | 48 mm |
Kabelový vstup | se závitem |
Výška pouzdra B | 70 mm |
Výška základny B1 | 4 mm |
Šířka pouzdra C | 30 mm |
Šířka základny C1 | 50 mm |
EMC kryty | Ne |
Hlavní materiál krytu | tlakově litý hliník |
Materiál zajišťovacího prvku | Nerezavějící ocel, odolávající rzi |
Poznámka ke třídy ochrany | Stupeň krytí se zajištěným krytem: IP 65 |
Provedení povrchu | Práškové lakování |
Stupeň krytí | IP 65 (v zapojeném stavu) |
Utahovací moment | 0,5 Nm |
Barva (RAL) | RAL 7035 |
BG | 2 |
Design | Standardně |
Design krytu | s krytem |
Design pouzdra | Kryt základny |
Design zajišťovacího systému | Koncová uzamykací svorka, dolní strana |
Horní část/dolní část/víčko | dolní část |
Kabelový vstup | se závitem |
Kryt | s krytem |
Počet kabelových vstupů nahoře | 0 |
Počet kabelových vstupů ze strany | 2 |
Typ | Kryt základny |
Těsnění | NBR |
Utahovací moment | 0,5 Nm |
Velikost | 2 |
Velikost kabelových vstupů | PG 16 |
Verze svorky | Koncová uzamykací svorka |
Vhodné pro systém ModuPlug® | Ne |
Vnitřní závit | PG 16 |
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | [Manufacturer's declaration](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_198690) |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_79531) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1664420000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1664420000) |
Oznámení o změně produktu |
[20220214 Technical change to HDC housings](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_252005)
[20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_252006) |
Technická dokumentace | [1664420000_HDC_10A_SDLU_2PG16G_STP_Blatt__1.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39125) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brožury |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC000437 |
ETIM 7.0 | EC000437 |
ETIM 8.0 | EC000437 |
ETIM 9.0 | EC000437 |
ECLASS 9.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-02-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
Schválení | ![CE](/picture/CE.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Shoda |
UL File Number Search | [Web UL](LINK/UL_search.html) |
Č. osvědčení (cURus) | E92202 |