Tulajdonságok
Változat | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 21 |
Rendelési szám | 1656590000 |
Típus | HDC 16B TOBU 1PG21G |
GTIN (EAN) | 4008190409609 |
Qty. | 1 Darab |
Mélység | 93,3 mm |
Mélység (coll) | 3,673 inch |
Magasság | 61 mm |
Magasság (coll) | 2,402 inch |
Szélesség | 57,8 mm |
Szélesség (coll) | 2,276 inch |
Nettó tömeg | 196,24 g |
Hőmérsékleti határérték | -40 °C ... 125 °C |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétellel |
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6bI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a |
Vegyszerállóság |
|
B ház magasság | 61 mm |
C ház szélessége | 43 mm |
Ház teljes hossza | 93,3 mm |
Kábelbevezetés | menetes |
ENT házak | Nem |
Felületi minőség | Porbevonatos |
Ház fő anyaga | alumínium présöntvény |
Rögzítőelem anyaga | Nemesacél, rozsdamentes |
Védelmi osztály | IP65 (bedugaszolt állapotban) |
Belső menet | PG 21 |
BG | 6 |
Felső kábelbevezetések száma | 1 |
Felső rész/alsó rész/fedél | felső rész |
Ház kivitele |
Felső kábelbemenet
Dugóház |
Kivitel | Standard |
Kábelbevezetés | menetes |
Kábelbevezetések mérete | PG 21 |
Méret | 6 |
Oldalsó kábelbevezetések száma | 0 |
Rögzítőrendszer kivitele | Keresztkengyel az alsórészen |
Suitable for ModuPlug® | Nem |
Szorítós változat | Oldalt rögzítő bilincs |
Szín (RAL) | RAL 7035 |
Típus | Dugó |
Approval/Certificate/Document of Conformity | [Manufacturer's declaration](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_198690) |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_72813) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1656590000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1656590000) |
Product Change Notification |
[20220214 Technical change to HDC housings](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_252005)
[20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_252006) |
Technical Documentation | [1656590000_HDC_16B_TOBU_1PG21G_STP_Blatt__1.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39196) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Kiadványok |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC000437 |
ETIM 7.0 | EC000437 |
ETIM 8.0 | EC000437 |
ETIM 9.0 | EC000437 |
ECLASS 9.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 9,1 | 27-44-02-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
Jóváhagyások | ![CE](/picture/CE.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Megfelel |
UL File Number Search | [UL weboldal](LINK/UL_search.html) |
Tanúsítvány száma (cURus) | E92202 |