Egenskaper
Utförande | HDC - kapsling, Byggstorlek: 8, Skyddsklass: IP66 (i ijackat tillstånd), IP67 (i ijackat tillstånd), Kabelingång på sidan, Skruv, , Storlek på kabelinföringar: M 40 |
Art.nr. | 2716780000 |
Typ | HDC 24B TSS 1M40 WMP |
GTIN (EAN) | 4050118803655 |
Förp. | 1 items |
Nettovikt | 211 g |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Kabeldiameter min. | 19 mm |
Kabeldiameter max. | 28 mm |
Nyckelbredd | 36 mm |
Storlek på kabelinföringar | M 40 |
Kabelingång | w. kabelförskruvningar |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
EMC-kapslingar | Nej |
Kapslingsmaterial | PA |
Material låselement | Rostfritt stål |
Skyddsklass |
IP66 (i ijackat tillstånd)
IP67 (i ijackat tillstånd) |
Åtdragningsmoment | 3 Nm |
Antal kabelingång på sidan | 1 |
BG | 8 |
Byggstorlek | 8 |
Färg (RAL) | RAL 9011 |
Kabelförskruvningar, antal | 1 |
Kabelingång | w. kabelförskruvningar |
Lämplig för ModuPlug® | Ja |
Storlek på kabelinföringar | M 40 |
Tätning | NBR |
Utförande kapsling | Kabelingång på sidan |
Utförande låssystem | Skruv |
Åtdragningsmoment | 3 Nm |
Överdel/Underdel/Lock | upper part |
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | [Manufacturer's declaration](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_198690) |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_151617) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2716780000) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000437 |
ETIM 7.0 | EC000437 |
ETIM 8.0 | EC000437 |
ETIM 9.0 | EC000437 |
ECLASS 9.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-02-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
Godkännanden |  |
ROHS | Uppfyllelse |
UL File Number Search | [UL-webbplats](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Certifikat nr (cURus) | E223801 |