Свойства
Версия | HDC - корпус, Типоразмер: 6, Вид защиты: IP65 (во вставленном состоянии), Вход кабеля сбоку, Корпус для вилки, Продольная скоба для фиксации на нижней части, высокий, Типоразмер кабельных вводов: M 40 |
Заказ № | 1804650000 |
Тип | HDC 40D TSLU 1M40G |
GTIN (EAN) | 4032248267576 |
Кол. | 1 Штука |
Высота | 76 mm |
Высота (в дюймах) | 2,992 inch |
Ширина | 45,5 mm |
Ширина (в дюймах) | 1,791 inch |
Масса нетто | 262 g |
Предельная температура | -40 °C ... 125 °C |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует с исключением |
Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6bI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a |
Химическая стойкость |
|
Высота корпуса B | 76 mm |
Длина корпуса | 93,3 mm |
Кабельный вход | с резьбой |
Ширина корпуса C | 43 mm |
Вид защиты | IP65 (во вставленном состоянии) |
Корпуса ЭМС | Нет |
Материал запорного элемента | Нержавеющая сталь |
Основной материал корпуса | Алюминиевое литье под давлением |
Поверхность | Порошковое покрытие |
BG | 6 |
Верхняя часть/нижняя часть/крышка | Верхняя часть |
Исполнение затворной системы | Продольная скоба для фиксации на нижней части |
Исполнение корпуса |
Вход кабеля сбоку
Корпус для вилки |
Исполнение скобы | Продольная скоба |
Кабельный вход | с резьбой |
Количество кабельных входов сбоку | 1 |
Количество кабельных входов сверху | 0 |
Конструкция | высокий |
Подходит для ModuPlug® | Да |
Резьба (внутренняя) | M 40 |
Тип | вилка |
Типоразмер | 6 |
Типоразмер кабельных вводов | M 40 |
Цвет (RAL) | RAL 7035 |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_72782) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1804650000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1804650000) |
Уведомление об изменении продукта |
[20220214 Technical change to HDC housings](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_252005)
[20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_252006) |
Техническая документация | [1804650000_HDC_40D_TSLU_1M40G_STP_Blatt__1.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_37836) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Брошюры |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC000437 |
ETIM 7.0 | EC000437 |
ETIM 8.0 | EC000437 |
ETIM 9.0 | EC000437 |
ECLASS 9.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-02-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
Сертификаты | ![CE](/picture/CE.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Соответствовать |
UL File Number Search | [Сайт UL](LINK/UL_search.html) |
Сертификат № (cURus) | E92202 |