Propriétés
Version | CIE ,96 boîtiers, Taille: 8, Degré de protection: IP65 (quand enfiché), Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: PG 29 |
Référence | 1662490000 |
Type | HDC 64D TSLU 1PG29G |
GTIN (EAN) | 4008190419011 |
Qté. | 1 Pièce |
Hauteur | 76 mm |
Hauteur (pouces) | 2,992 inch |
Largeur | 45,5 mm |
Largeur (pouces) | 1,791 inch |
Poids net | 326 g |
Température limite | -40 °C ... 125 °C |
Statut de conformité RoHS | Conforme avec exemption |
Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6bI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a |
Résistance aux agents chimiques |
|
Entrée du câble | a. filetage |
Hauteur boîtier B | 76 mm |
Largeur boîtier C | 43 mm |
Longueur boîtier | 120 mm |
Boîtiers CEM | Non |
Degré de protection | IP65 (quand enfiché) |
Matériau de base du boîtier | Aluminium injecté |
Matériau de l'élément de verrouillage | Acier inoxydable |
Surface | Électrolaque |
BG | 8 |
Couleur (RAL) | RAL 7035 |
Entrée du câble | a. filetage |
Filetage (intérieur) | PG 29 |
Forme | haut |
Indiqué pour ModuPlug® | Oui |
Nombre d'entrées de câble latéralement | 1 |
Nombre d'entrées de câble vers le haut | 0 |
Partie supérieure/sous-partie/Couvercle | Partie supérieure |
Taille | 8 |
Taille des entrées de câbles | PG 29 |
Type | Prise mâle |
Version boîtier |
Entrée du câble, latéral
Boîtier du connecteur |
Version système de fermeture | Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure |
Version étrier | Verrouillage longitudinal |
Agrément/Certificat/Document de conformité | [Manufacturer's declaration](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_198690) |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_73438) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1662490000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1662490000) |
Notification de modification produit |
[20220214 Technical change to HDC housings](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_252005)
[20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_252006) |
Documentation technique | [1662490000_HDC_64D_TSLU_1PG29G_STP_Blatt__1.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39145) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brochures |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC000437 |
ETIM 7.0 | EC000437 |
ETIM 8.0 | EC000437 |
ETIM 9.0 | EC000437 |
ECLASS 9.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-02-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
Agréments | ![CE](/picture/CE.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Conforme |
UL File Number Search | [Site Web UL](LINK/UL_search.html) |
Certificat Nº (cURus) | E92202 |