Свойства
Версия | Промышленный разъем, Обжимной контакт, HD, HDD, HQ, MixMate, Гнездо, Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 0.5, круглый, Сплав медный |
Заказ № | 1651580000 |
Тип | HDC-C-HD-BM0.5AG |
GTIN (EAN) | 4008190400255 |
Кол. | 100 Штука |
Диаметр | 3,5 mm |
Масса нетто | 0,64 g |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует с исключением |
Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40 |
Вид соединения | Обжимное соединение |
Диаметр контакта, вилка Ø | 1,6 mm |
Длина снятия изоляции Измерительное соединение | 8 mm |
Исполнение вставки |
HD
HDD HQ MixMate |
Материал | Сплав медный |
Материал контактов | Сплав медный |
Объемное сопротивление | ≤4 mΩ |
Поверхность | Серебро |
Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 0,5 mm² |
Серия | HD |
Сечение соединительного провода | 0.5 mm² |
Способ изготовления | круглый |
Тип | Гнездо |
Циклы коммутации | ≥ 500 |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_96181) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1651580000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1651580000) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Брошюры |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC000796 |
ETIM 7.0 | EC000796 |
ETIM 8.0 | EC000796 |
ETIM 9.0 | EC000796 |
ECLASS 9.0 | 27-44-02-04 |
ECLASS 9.1 | 27-44-02-04 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-04 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-04 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-04 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-04 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-04 |
Сертификаты | ![CSA](/picture/CSA.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Соответствовать |
UL File Number Search | [Сайт UL](LINK/UL_search.html) |
Сертификат № (cURus) | E92202 |