特性
版本 | 重载接插件, HDC - 插芯, ConCept 框架 |
订货号 | 1983900000 |
类型 | HDC CFM 24 7F |
GTIN (EAN) | 4032248689033 |
数量 | 1 PC |
深 | 110 mm |
深度 (英寸) | 4.331 inch |
高度 | 35 mm |
高度 (英寸) | 1.378 inch |
宽度 | 34 mm |
宽度 (英寸) | 1.339 inch |
净重 | 100 g |
温度限值 | -40 °C ... 125 °C |
RoHS 合规状态 | 符合要求 |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | fa505316-3e43-4ad0-930c-360dfdbe182a |
颜色编码 | 银灰色 |
宽度 | 34 mm |
底座总长 | 111 mm |
插座高度 | 35 mm |
BG | 8 |
产品外形尺寸 | 8 |
低烟符合 DIN EN 45545-2 | 是 |
型号 | 插座 |
材料 | 锌压铸 |
系列 | ConCept 框架 |
颜色编码 | 银灰色 |
PE 连接类型 | 螺钉联接 |
最大PE连接拧紧力矩 | 1.5 Nm |
最小PE连接拧紧力矩 | 0.5 Nm |
BG | 8 |
产品外形尺寸 | 8 |
材料 | 锌压铸 |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_205436) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1983900000) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
样本 | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC000437 |
ETIM 7.0 | EC000437 |
ETIM 8.0 | EC000437 |
ETIM 9.0 | EC000437 |
ETIM 10.0 | EC000437 |
ECLASS 9.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-02-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |
认证 |   |
ROHS | 一致 |
UL File Number Search | [UL 网站](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
cURus 证书号 | E92202 |