Свойства
Версия | Промышленный разъем, HDC - вставка, Модуль ConCept |
Заказ № | 1157970000 |
Тип | HDC CM ST M |
GTIN (EAN) | 4032248945481 |
Кол. | 1 Штука |
Высота | 37,5 mm |
Высота (в дюймах) | 1,476 inch |
Ширина | 22,8 mm |
Ширина (в дюймах) | 0,898 inch |
Длина | 34 mm |
Длина (в дюймах) | 1,339 inch |
Масса нетто | 21,4 g |
Предельная температура | -40 °C ... 70 °C |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
SCIP | 1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd |
Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
Цветовой код | бежевый |
Высота вилки | 37,5 mm |
Длина цоколя | 34 mm |
Ширина | 22,8 mm |
Вид соединения | RJ45 |
Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
Материал | Поликарбонат |
Низкий уровень дымности по стандарту DIN EN 45545-2 | Да |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984) | 1 kV |
Объемное сопротивление | ≤20 mΩ |
Прочность изоляции | ≤ 1010 mΩ |
Расчетное напряжение (DIN EN 61984) | 50 V |
Расчетный ток (DIN EN 61984) | 1 A |
Серия | Модуль ConCept |
Тип | Штифт |
Цветовой код | бежевый |
Циклы коммутации | ≥ 500 |
Вид соединения | RJ45 |
Материал | Поликарбонат |
Объемное сопротивление | ≤20 mΩ |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_100865) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1157970000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1157970000) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Брошюры | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002312 |
ETIM 7.0 | EC002312 |
ETIM 8.0 | EC000438 |
ETIM 9.0 | EC000438 |
ETIM 10.0 | EC000438 |
ECLASS 9.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 9.1 | 27-44-02-18 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 |
Сертификаты |  |
ROHS | Соответствовать |
Аксессуары
-
№ продукта:9002650000Упаковочная единица:1 Штука
Режущий инструмент, Резак для резки одной рукой
-
№ продукта:9030060000Упаковочная единица:1 Штука
Инструменты, Инструмент для снятия изоляции
-
№ продукта:1067410000Упаковочная единица:10 Штука
Матрица SC, Вилочная вставка SCRJ, POF
-
№ продукта:1068990000Упаковочная единица:1 Штука
Вставка, для вилочной вставки, Гибрид
-
№ продукта:1068950000Упаковочная единица:300 Штука
Обжимной контакт, для вилочной вставки, Гибрид
-
№ продукта:1135150000Упаковочная единица:300 Штука
Обжимной контакт, для вилочной вставки, Гибрид
-
№ продукта:1096180000Упаковочная единица:300 Штука
Обжимной контакт, для вилочной вставки, Гибрид
-
№ продукта:1132010000Упаковочная единица:10 Штука
Обжимной штекер RJ45 IDC, Вилочная вставка RJ45, инструмент не требуется, TIA-568 A
-
№ продукта:1962720000Упаковочная единица:10 Штука
Обжимной штекер RJ45 IDC, Вилочная вставка RJ45, обжим
-
№ продукта:1132020000Упаковочная единица:10 Штука
Обжимной штекер RJ45 IDC, Вилочная вставка RJ45, инструмент не требуется, EIA/TIA T568 B
-
№ продукта:1962730000Упаковочная единица:10 Штука
Обжимной штекер RJ45 IDC, Вилочная вставка RJ45, инструмент не требуется, TIA-568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
-
№ продукта:1132030000Упаковочная единица:10 Штука
Обжимной штекер RJ45 IDC, Вилочная вставка RJ45, инструмент не требуется, PROFINET
-
№ продукта:9204350000Упаковочная единица:1 Штука
Инструменты, Инструмент для снятия изоляции