Egenskaper
Utförande | Tillbehör, Profiltätning |
Art.nr. | 1044590000 |
Typ | HDC DG 10A |
GTIN (EAN) | 4032248777037 |
Förp. | 5 items |
Nettovikt | 1,232 g |
Gränsvärde, temperatur | -40 °C ... 120 °C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
BG | 2 |
Byggstorlek | 2 |
Färg (RAL) | RAL 7035 |
Tätning | NBR |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_237054) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1044590000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1044590000) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschyrer |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002943 |
ETIM 7.0 | EC002943 |
ETIM 8.0 | EC002943 |
ETIM 9.0 | EC002943 |
ECLASS 9.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-92 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
ROHS | Uppfyllelse |