Właściwości
Wersja | wkład HDC, Złącze męskie, 500 V, 16 A, Liczba biegunów: 16, PUSH IN, Wielkość konstrukcyjna: 6 |
Nr zam. | 1875800000 |
Typ | HDC HE 16 MP 17-32 |
GTIN (EAN) | 4032248466061 |
Ilość | 1 szt. |
Głębokość | 84,5 mm |
Głębokość (cale) | 3,327 inch |
Wysokość | 34,3 mm |
Wysokość (cale) | 1,35 inch |
Szerokość | 34 mm |
Szerokość (cale) | 1,339 inch |
Masa netto | 68,64 g |
Temperatura graniczna | -40 °C ... 125 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, z wyłączeniem |
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 6c |
REACH SVHC |
Lead 7439-92-1
Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
SCIP | b67daa31-7dca-434d-8290-da7fb52f83a2 |
Odporność chemiczna |
|
długość cokołu | 84,5 mm |
Szerokość | 34 mm |
wysokość wtyku | 34,3 mm |
Barwny | beżowy |
BG | 6 |
cykle wtykania Ag | ≥ 500 |
grupa materiałów izolacyjnych | IIIa |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Liczba biegunów | 16 |
Materiał izolacyjny | PC ze wzmocnieniem włóknem szklanym (listowanie UL i kwalifikacja pasma) |
Napięcie pomiarowe (DIN EN 61984) | 500 V |
Napięcie pomiarowe według UL/CSA | 600 V AC/DC |
Powierzchnia | srebro chromianowane |
Produkt o niskiej dymotwórczości wg DIN EN 45545-2 | Tak |
Prąd pomiarowy (DIN EN 61984) | 16 A |
Prąd znamionowy (cUR) |
|
Prąd znamionowy (UR) |
|
Rezystancja skrośna | ≤2 mΩ |
Rodzaj przyłącza | PUSH IN |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
tworzywo | stop miedzi |
Typ | Złącze męskie |
Typoszereg | HE |
Udarowe napięcie pomiarowe (DIN EN 61984) | 6 kV |
Wielkość konstrukcyjna | 6 |
Wytrzymałość izolacji | 1010 Ω |
Długość odizolowania, przyłącze PE | 10 mm |
moment dokręcający maks. złącze PE | 1,5 Nm |
moment dokręcający min. złącze PE | 1,2 Nm |
Przekrój pomiarowy | 4 mm² |
przekrój przewodu AWG (PE), maks. | AWG 12 |
przekrój przewodu AWG (PE), min. | AWG 20 |
Rodzaj przyłącza PE | złącze śrubowe |
rozmiar końcówki rowek (złącze PE) | SD 0,8 x 4,0 |
Śruba mocująca | M 4 |
BG | 6 |
Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego | 10 mm |
Powierzchnia | srebro chromianowane |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. | 2,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. | 0,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. | 0,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max. | 2,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min. | 0,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 2,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, min. | 0,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. | 2,5 mm² |
Rezystancja skrośna | ≤2 mΩ |
Rodzaj przyłącza | PUSH IN |
rozmiar końcówki rowek (złącze śrubowe) | SD 0,5 x 3,0 |
tworzywo | stop miedzi |
Wielkość konstrukcyjna | 6 |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_93926) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1875800000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1875800000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1875800000&norm=0) |
Dokumentacja techniczna | [1875800000_HDC_HE_16_MP_17-32_STP_Blatt__1.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_38851) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broszury |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC000438 |
ETIM 7.0 | EC000438 |
ETIM 8.0 | EC000438 |
ETIM 9.0 | EC000438 |
ECLASS 9.0 | 27-44-02-05 |
ECLASS 9.1 | 27-44-02-05 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-05 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-05 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-05 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-05 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-05 |
Dopuszczenia | ![CSA](/picture/CSA.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Zgodny |
UL File Number Search | [Witryna UL](LINK/UL_search.html) |
Nr certyfikatu (cURus) | E92202 |