Eigenschaften
Ausfuehrung | HDC - Einsatz, Stift, 500 V, 16 A, Polzahl: 16, Zugfederanschluss, Baugröße: 6 |
Best.-Nr. | 1745860000 |
Art | HDC HE 16 MT 17-32 |
GTIN (EAN) | 4008190985585 |
VPE | 1 Stück |
Tiefe | 84,5 mm |
Tiefe (inch) | 3,327 inch |
33,5 mm | |
Höhe (inch) | 1,319 inch |
Breite | 34 mm |
Breite (inch) | 1,339 inch |
Nettogewicht | 67,76 g |
Grenztemperatur | -40 °C ... 125 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform mit Ausnahme |
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) | 6c |
REACH SVHC |
Lead 7439-92-1
Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
SCIP | b67daa31-7dca-434d-8290-da7fb52f83a2 |
Chemische Beständigkeit |
|
Breite | 34 mm |
Höhe Stecker | 33,5 mm |
Länge Sockel | 84,5 mm |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Baugröße | 6 |
Baureihe | HE |
Bemessungsspannung (DIN EN 61984) | 500 V |
Bemessungsspannung nach UL/CSA | 600 V AC/DC |
Bemessungsstoßspannung (DIN EN 61984) | 6 kV |
Bemessungsstrom (cUR) |
|
Bemessungsstrom (DIN EN 61984) | 16 A |
Bemessungsstrom (UR) |
|
BG | 6 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Durchgangswiderstand | ≤2 mΩ |
Farbe | beige |
Geringe Rauchentwicklung gemäß DIN EN 45545-2 | Ja |
Isolationswiderstand | 1010 Ω |
Isolierstoff | PC glasfaserverstärkt (UL-gelistet und Bahn-qualifiziert) |
Isolierstoffgruppe | IIIa |
Leiteranschlussquerschnitt | 2,5 mm² |
Oberfläche | Silber passiviert |
Polzahl | 16 |
Steckzyklen Ag | ≥ 500 |
Typ | Stift |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Werkstoff | Kupferlegierung |
Abisolierlänge PE-Anschluss | 10 mm |
Anschlussart PE | Schraubanschluss |
Anzugsdrehmoment, max. PE-Anschluss | 1,5 Nm |
Anzugsdrehmoment, min. PE-Anschluss | 1,2 Nm |
Befestigungsschraube | M 4 |
Bemessungsquerschnitt | 4 mm² |
Klingenmaß Schlitz (PE-Anschluss) | SD 0,8 x 4,0 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG (PE), max. | AWG 12 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG (PE), min. | AWG 20 |
Abisolierlänge Bemessungsanschluss | 8 mm |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Baugröße | 6 |
BG | 6 |
Durchgangswiderstand | ≤2 mΩ |
Klingenmaß Schlitz (Schraubanschluss) | SD 0.5 x 3.0 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 14 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 24 |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. | 2,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. | 0,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. | 2,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. | 2,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. | 0,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, max. | 2,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, min. | 0,25 mm² |
Oberfläche | Silber passiviert |
Werkstoff | Kupferlegierung |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | [Manufacturer's declaration](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_198690) |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_93913) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1745860000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1745860000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1745860000&norm=0) |
Technische Dokumentation | [1745860000_HDC_HE_16_MT_17-32_STP_Blatt__1.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39045) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschüren |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC000438 |
ETIM 7.0 | EC000438 |
ETIM 8.0 | EC000438 |
ETIM 9.0 | EC000438 |
ECLASS 9.0 | 27-44-02-05 |
ECLASS 9.1 | 27-44-02-05 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-05 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-05 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-05 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-05 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-05 |
Zulassungen |  |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Zertifikat-Nr. (cURus) | E92202 |