Свойства
Версия | , Гнездо, , 5 A, Количество полюсов: 24, PUSH IN, Типоразмер: 8 |
Заказ № | 3001270000 |
Тип | HDC HE 24 FP EXI |
GTIN (EAN) | 4099986902367 |
Кол. | 1 Штука |
Глубина | 111 mm |
Глубина (дюймов) | 4,37 inch |
Высота | 33,8 mm |
Высота (в дюймах) | 1,331 inch |
Ширина | 34 mm |
Ширина (в дюймах) | 1,339 inch |
Масса нетто | 113 g |
Предельная температура | -40 °C ... 125 °C |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует с исключением |
Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6c |
REACH SVHC |
Lead 7439-92-1
Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
SCIP | b67daa31-7dca-434d-8290-da7fb52f83a2 |
Высота розетки | 33,8 mm |
Длина цоколя | 111 mm |
Ширина | 34 mm |
BG | 8 |
Вид соединения | PUSH IN |
Группа изоляционного материала | IIIa |
Изоляционный материал | Поликарбонат (PC), армированный стекловолокном (включен в реестр UL и сертифицирован для применения на железной дороге) |
Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
Количество полюсов | 24 |
Материал | Сплав медный |
Низкий уровень дымности по стандарту DIN EN 45545-2 | Да |
Объемное сопротивление | ≤2 mΩ |
Поверхность | Серебро пассивированное |
Прочность изоляции | 1010 Ом |
Расчетный ток (DIN EN 61984) | 5 A |
Серия | HE |
Степень загрязнения | 3 |
Тип | Гнездо |
Типоразмер | 8 |
Цветовой код | бежевый |
Циклы коммутации Ag | ≥ 500 |
Вид взрывозащиты | II 2G Ex ib IIC T6 Gb |
Вид соединения защитного провода PE | Винтовое соединение |
Длина снятия изоляции Соединение PE | 10 mm |
Крепежный винт | M 4 |
Момент затяжки, макс., соединение PE | 1,5 Nm |
Момент затяжки, мин., соединение PE | 1,2 Nm |
Размер лезвия, шлиц (соединение PE) | SD 0,8 x 4,0 |
Расчетное сечение | 4 mm² |
Сечение подключаемого провода, AWG (PE), макс. | AWG 12 |
Сечение подключаемого провода, AWG (PE), мин. | AWG 20 |
BG | 8 |
Вид соединения | PUSH IN |
Длина снятия изоляции Измерительное соединение | 10 mm |
Материал | Сплав медный |
Объемное сопротивление | ≤2 mΩ |
Поверхность | Серебро пассивированное |
Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 2,5 mm² |
Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 0,5 mm² |
Размер лезвия, шлиц (винтовое соединение) | SD 0,5 x 3,0 |
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. | 0,5 mm² |
Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс. | 2,5 mm² |
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. | 2,5 mm² |
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. | 0,5 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. | 2,5 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. | 0,5 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. | 1,5 mm² |
Типоразмер | 8 |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000438 |
ETIM 7.0 | EC000438 |
ETIM 8.0 | EC000438 |
ETIM 9.0 | EC000438 |
ECLASS 9.0 | 27-44-02-05 |
ECLASS 9.1 | 27-44-02-05 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-05 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-05 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-05 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-05 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-05 |
ROHS | Соответствовать |