Homologaciones
Homologaciones
ROHS
UL File Number Search
Núm. de certificación (cURus)
Datos generales para pedido
Versión
Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad
Dimensiones y pesos
Profundidad
Profundidad (pulgadas)
Altura
Altura (pulgadas)
Anchura
Anchura (pulgadas)
Peso neto
Temperaturas
Temperatura límite
Conformidad medioambiental del producto
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
REACH SVHC
SCIP
Resistencia química
Dimensiones
Altura conector
Anchura
Longitud, base
Datos generales
Baja emisión de humos según DIN EN 45545-2
BG
ciclos de enchufado Ag
ciclos de enchufado Au
Color
Corriente nominal (DIN EN 61984)
Grado de polución
Grado inflamabilidad según UL 94
Grupo de materiales aislantes
Material básico
Materiales aislantes
Número de polos
Par de apriete
Par de apriete mín. PE en un lado
Par de apriete, máx. PE en un lado
Resistencia de paso
Resistencia del aislamiento
Sección de conexión del conductor
Serie
Sobretensión de choque nominal (DIN EN 61984)
Tamaño de instalación
Tensión nominal (DIN EN 61984)
Tensión nominal según UL/CSA
Tipo
Tipo de conexión
Připojení datové, uzemnění
Dimens. caña destornillador pala plana (conexión PE)
Longitud de desaislado, PE en un lado
Par de apriete mín. PE en un lado
Par de apriete, máx. PE en un lado
Sección de conexión del conductor AWG (PE), máx.
Sección de conexión del conductor AWG (PE), mín.
Sección nominal
Tipo de conexión PE
Tornillo de fijación
Versión
BG
Longitud de desaislado, conexión nominal
Material básico
Resistencia de paso
Sección de conexión del conductor AWG, min.
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
Sección de conexión del conductor, max.
Sección de conexión del conductor, min.
Sección de conexión del conductor, rígido, max.
Sección de conexión del conductor, rígido, min.
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
Tamaño de instalación
Tipo de conexión
Clasificaciones
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0