HDC HEE 32 MC

HDC - Kontakt, Hane, 500 V, 16 A, Antal poler: 32, Crimpanslutning, Installationsstorlek: 6

Produkt-ID 1826790000

Godkännanden

Godkännanden
ROHS
UL File Number Search
Certifikat nr (cURus)

Allmänna beställningsdata

Utförande
Art.nr.
Typ
GTIN (EAN)
Förp.

Mått och vikter

Djup
Byggdjup (tum)
Höjd
Bygghöjd (tum)
Bredd
Byggbredd (tum)
Nettovikt

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus
REACH SVHC
SCIP
Kemikaliebeständighet

Mått

Breite
Height of plug
Länge Sockel

Allmänna data

Baja emisión de humos según DIN EN 45545-2
BG
ciclos de enchufado Ag
ciclos de enchufado Au
Color
Corriente nominal (DIN EN 61984)
Grado de polución
Grado inflamabilidad según UL 94
Grupo de materiales aislantes
Material básico
Materiales aislantes
Número de polos
Resistencia de paso
Resistencia del aislamiento
Sección de conexión del conductor
Serie
Sobretensión de choque nominal (DIN EN 61984)
Tamaño de instalación
Tensión nominal (DIN EN 61984)
Tensión nominal según UL/CSA
Tipo
Tipo de conexión

Anslutningsdata PE

Csatlakozás típusa PE
Fixing screw
Rated cross-section
Sezione di collegamento cavo AWG (PE), max.
Stripping length PE connection
Tightening torque, min. PE connection
Vezeték keresztmetszet, AWG (PE), min.
Момент затяжки, макс., соединение PE
刃寸法、スロット (PE 接続)

Utförande

BG
Longitud de desaislado, conexión nominal
Průřez vodiče, max.
Průřez vodiče, min.
Resistencia de paso
Sección de conexión del conductor AWG, min.
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
Sección de conexión del conductor, rígido, max.
Sección de conexión del conductor, rígido, min.
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
Tamaño de instalación
Tipo de conexión
Základní materiál

Klassificeringar

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0