PIN CONTACTO MACHO HDC HP 550 CABLE 50

HDC - Conector, Macho, 3600 V, Conexión crimpada, Tamaño de instalación: 550

N.º de artículo 1157800000

Homologaciones

ROHS

Datos generales para pedido

Versión
Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad

Dimensiones y pesos

Longitud
Longitud (pulgadas)
Diámetro
Peso neto

Temperaturas

Temperatura límite

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Exención RoHS (si procede/conocida)
REACH SVHC
SCIP

Datos generales

BG
Ciclos de enchufado
ciclos de enchufado Ag
Color
Corriente nominal según DIN EN 61984 (temperatura ambiente=20°C)
Grado de polución
Grado inflamabilidad según UL 94
Material básico
Materiales aislantes
Resistencia de paso
Resistencia del aislamiento
Sección de conexión del conductor
Serie
Sobretensión de choque nominal (DIN EN 61984)
Superficie
Tamaño de instalación
Tensión nominal (DIN EN 61984)
Tipo
Tipo de conexión

Contacto de potencia

Longitud de desaislado, contacto de potencia
Sobretensión de choque nominal (DIN EN 61984), contacto de potencia
Tipo de conexión contacto de potencia

Versión

BG
Longitud de desaislado, conexión nominal
Material básico
Resistencia de paso
Sección de conexión del conductor, max.
Sección de conexión del conductor, min.
Superficie
Tamaño de instalación
Tipo de conexión

Indicación importante

Información de producto

Clasificaciones

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0