Caratteristiche
Versione | HDC - Connettore, Numero di poli: 2, Grandezza: 8 |
N. d’ordine | 3118140000 |
Tipo | HDC HP 550 SSM 2 SET |
GTIN (EAN) | 4099987243865 |
CPZ | 1 Pezzo |
Posizione verticale | 46 mm |
Altezza (pollici) | 1,811 inch |
Larghezza | 42 mm |
Larghezza (pollici) | 1,654 inch |
Lunghezza | 140 mm |
Lunghezza (pollici) | 5,512 inch |
Altezza di fissaggio | 130 mm |
Larghezza di fissaggio | 32 mm |
Peso netto | 141 g |
BG | 8 |
Colori | grigio argento |
Grandezza | 8 |
Materiale | Acciaio, inossidabile |
Numero di poli | 2 |
Serie | HighPower |
Colori | grigio argento |
Materiale | Acciaio, inossidabile |
Serie | HighPower |
Dati ingegneristici | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_324357) |
Cataloghi | [Calogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002943 |
ETIM 7.0 | EC002943 |
ETIM 8.0 | EC002943 |
ETIM 9.0 | EC002943 |
ETIM 10.0 | EC002943 |
ECLASS 9.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-92 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-06 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-06 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-06 |
ECLASS 15.0 | 27-44-02-06 |