Egenskaper
Art.nr. | 2599840000 |
Typ | HDC HP550 GHDE CR 1P M20 |
GTIN (EAN) | 4064675049036 |
Förp. | 1 items |
Djup | 66 mm |
Byggdjup (tum) | 2,598 inch |
Höjd | 40,9 mm |
Bygghöjd (tum) | 1,61 inch |
Bredd | 79,5 mm |
Byggbredd (tum) | 3,13 inch |
Nettovikt | 104 g |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Bredd | 79,5 mm |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Färgkod | svart |
Yta | Pulverlackad |
Skyddsklass | IP68 (i ijackat tillstånd) |
Färgkod | svart |
Yta | Pulverlackad |
Produktinformation | Beroende på den avsedda driften kan internt genererade spänningar överlappa driftspänningen och innehålla motsvarande toppspänningar. Det är absolut nödvändigt att se till att dessa toppspänningar inte överstiger märkspänningen. För användningar utanför denna specifikation, vänligen kontakta oss. |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000437 |
ETIM 7.0 | EC000437 |
ETIM 8.0 | EC000437 |
ETIM 9.0 | EC000437 |
ECLASS 9.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-02-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
Godkännanden | ![CE](/picture/CE.gif) |
ROHS | Uppfyllelse |