製品情報
注文番号 | 2599810000 |
種別 | HDC HP550 GHDE CR 1P M25 |
GTIN (EAN) | 4064675049029 |
数量 | 1 items |
深さ | 66 mm |
奥行き(インチ) | 2.598 inch |
高さ | 40.9 mm |
高さ(インチ) | 1.61 inch |
幅 | 79.5 mm |
幅(インチ) | 3.13 inch |
正味重量 | 100 g |
RoHS 対応状況 | 準拠 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
幅 | 79.5 mm |
UL 94 可燃性等級 | V-0 |
色 | 黒色 |
表面仕上 | 粉体塗装 |
保護度合い | IP68 (電源接続時) |
色 | 黒色 |
表面仕上 | 粉体塗装 |
製品情報 | 目的の操業に応じて、内部で生成された電圧は使用電圧を重ね合わせ、対応するピークを抑制することができます。これらのピーク電圧が公称電圧を超えないようにすることが不可欠です。この仕様以外のアプリケーションをお探しの場合、ご連絡をお願いします。 |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000437 |
ETIM 7.0 | EC000437 |
ETIM 8.0 | EC000437 |
ETIM 9.0 | EC000437 |
ECLASS 9.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-02-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
認可 | ![CE](/picture/CE.gif) |
ROHS | 適合 |