Propriétés
Version | CIE ,96 Connecteur enfichable, Mâle, , Nombre de pôles: 2, Contact à sertir, Taille: 1 |
Référence | 3103500000 |
Type | HDC HQ 2 MC |
GTIN (EAN) | 4099987151221 |
Qté. | 1 Pièce |
Profondeur | 21 mm |
Profondeur (pouces) | 0,827 inch |
Hauteur | 40 mm |
Hauteur (pouces) | 1,575 inch |
Poids net | 18,3 g |
Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Hauteur mâle | 21 mm |
BG | 1 |
Catégorie de surtension | III |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Couleur | gris |
Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
Degré de pollution | 3 |
Matériau isolant | PC |
Nombre de pôles | 2 |
Série | HQ |
Taille | 1 |
Tension de choc nominale (DIN EN 61984) | 6 kV |
Tension nominale (DIN EN 61984) | 400 V |
Type | Mâle |
Type de raccordement | Contact à sertir |
Degré de protection | IP20 |
Type de raccordement PE | Raccordement à sertir |
Longueur de dénudage selon le diamètre du câble |
|
BG | 1 |
Section de raccordement du conducteur, max. | 6 mm² |
Section de raccordement du conducteur, min. | 1,5 mm² |
Taille | 1 |
Type de raccordement | Contact à sertir |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002312 |
ETIM 7.0 | EC002312 |
ETIM 8.0 | EC000438 |
ETIM 9.0 | EC000438 |
ECLASS 9.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 9.1 | 27-44-02-18 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
ROHS | Conforme |