속성
버전 | HDC 인서트, 수형, 500 V, 16 A, 극 수: 8, PUSH IN, 크기: HQ |
주문 번호 | 2937360000 |
유형 | HDC HQ 8 MP |
GTIN(EAN) | 4099986694132 |
수량 | 1 items |
깊이 | 41.2 mm |
깊이 (인치) | 1.622 inch |
높이 | 45.5 mm |
높이 (인치) | 1.791 inch |
너비 | 26.3 mm |
폭 (인치) | 1.035 inch |
길이 | 2.5 mm |
길이 (인치) | 0.098 inch |
순중량 | 38 g |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
너비 | 26.3 mm |
BG | HQ |
결선 유형 | PUSH IN |
극 수 | 8 |
서지 전압 범주 | III |
시리즈 | HQ |
오염 심각도 | 3 |
유형 | 수형 |
정격 임펄스 전압(DIN EN 61984) | 6 kV |
정격 전압(DIN EN 61984) | 500 V |
정격 전압(DIN EN 61984) | 16 A |
컬러 코드 | 밝은 회색 |
크기 | HQ |
정격 전압(DIN EN 61984), 전원 접점 | 500 V |
BG | HQ |
결선 유형 | PUSH IN |
전선 굵기, 최대 | 2.5 mm² |
전선 굵기, 최소 | 0.5 mm² |
크기 | HQ |
엔지니어링 데이터 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_305254) |
카탈로그 | [Calogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC000438 |
ETIM 7.0 | EC000438 |
ETIM 8.0 | EC000438 |
ETIM 9.0 | EC000438 |
ETIM 10.0 | EC000438 |
ECLASS 9.0 | 27-44-02-05 |
ECLASS 9.1 | 27-44-02-05 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-05 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-05 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-05 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-05 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-05 |
ECLASS 15.0 | 27-44-02-05 |
인증 |  |
ROHS | 준수 |
UL File Number Search | [UL 웹사이트](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
인증 번호(cURus) | E310075 |
액세서리
-
항목 번호:2937390000패키징 단위:1 PC
HDC 인클로저, 크기: HQ, 보호 등급: IP65 (플러그 컨디션), 측면 케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: PG 21
-
항목 번호:1003040000패키징 단위:1 PC
HDC 인클로저, 크기: HQ, 보호 등급: IP65 (플러그 컨디션), 벌크헤드 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준
-
항목 번호:2937350000패키징 단위:1 PC
HDC 인서트, 암형(Female), 500 V, 16 A, 극 수: 8, PUSH IN, 크기: HQ
-
항목 번호:1003050000패키징 단위:1 PC
HDC 인클로저, 크기: HQ, 보호 등급: IP65 (플러그 컨디션), 벌크헤드 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준
-
항목 번호:2937380000패키징 단위:1 PC
HDC 인클로저, 크기: HQ, 보호 등급: IP65 (플러그 컨디션), 상단 케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: PG 21
-
항목 번호:1003090000패키징 단위:1 PC
HDC 인클로저, 크기: HQ, 보호 등급: IP65 (플러그 컨디션), 측면 케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: PG 16
커넥터고내구성 커넥터하우징RockStar® IP65 / NEMA 유형 12, 4X 하우징사이즈 HQ금속 하우징후드플러그 하우징, 측면 케이블 엔트리
커넥터고내구성 커넥터하우징RockStar® IP65 / NEMA 유형 12, 4X 하우징사이즈 HQ플라스틱 하우징베이스벌크헤드 하우징
커넥터고내구성 커넥터인서트고정-폴 인서트HQ 시리즈 - 10A - 40A, 250V - 690V, 5 - 17폴PUSHIN 연결사이즈 HQ8극
커넥터고내구성 커넥터하우징RockStar® IP65 / NEMA 유형 12, 4X 하우징사이즈 HQ금속 하우징베이스벌크헤드 하우징
커넥터고내구성 커넥터하우징RockStar® IP65 / NEMA 유형 12, 4X 하우징사이즈 HQ금속 하우징후드플러그 하우징, 상단 케이블 엔트리
커넥터고내구성 커넥터하우징RockStar® IP65 / NEMA 유형 12, 4X 하우징사이즈 HQ플라스틱 하우징후드플러그 하우징, 측면 케이블 엔트리
액세서리입니다
-
항목 번호:2937380000패키징 단위:1 PC
HDC 인클로저, 크기: HQ, 보호 등급: IP65 (플러그 컨디션), 상단 케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: PG 21
-
항목 번호:2937350000패키징 단위:1 PC
HDC 인서트, 암형(Female), 500 V, 16 A, 극 수: 8, PUSH IN, 크기: HQ
커넥터고내구성 커넥터하우징RockStar® IP65 / NEMA 유형 12, 4X 하우징사이즈 HQ금속 하우징후드플러그 하우징, 상단 케이블 엔트리
커넥터고내구성 커넥터인서트고정-폴 인서트HQ 시리즈 - 10A - 40A, 250V - 690V, 5 - 17폴PUSHIN 연결사이즈 HQ8극