Tulajdonságok
Változat | HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP66 (bedugaszolt állapotban), IP69K, IP68 (bedugaszolt állapotban), Ház alsórész, Rögzítő kengyeles csatlakozás, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 32 |
Rendelési szám | 1081210000 |
Típus | HDC IP68 06B SS 1M32 |
GTIN (EAN) | 4032248877171 |
Qty. | 1 Darab |
Mélység | 156 mm |
Mélység (coll) | 6,142 inch |
Magasság | 101 mm |
Magasság (coll) | 3,976 inch |
Szélesség | 80 mm |
Szélesség (coll) | 3,15 inch |
Rögzítési méret - magasság | 60 mm |
Rögzítési méret - szélesség | 127 mm |
Nettó tömeg | 865 g |
Hőmérsékleti határérték | -50 °C ... 125 °C |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Vegyszerállóság |
|
B ház magasság | 101 mm |
Furat osztás hossz, A2 | 127 mm |
Ház teljes hossza | 156 mm |
Kábelbevezetés | menetes |
ENT házak | Igen |
Felületi minőség | Porbevonatos |
Ház fő anyaga | alumínium présöntvény |
Védelmi osztály |
IP66 (bedugaszolt állapotban)
IP69K IP68 (bedugaszolt állapotban) |
Belső menet | M 32 |
BG | 3 |
Felső kábelbevezetések száma | 0 |
Felső rész/alsó rész/fedél | alsó rész |
Ház kivitele | Ház alsórész |
Kivitel | Standard |
Kábelbevezetés | menetes |
Kábelbevezetések mérete | M 32 |
Méret | 3 |
Oldalsó kábelbevezetések száma | 1 |
Rögzítőrendszer kivitele | Rögzítő kengyeles csatlakozás |
Suitable for ModuPlug® | Igen |
Szorítós változat | Rögzítő kengyeles csatlakozás |
Szín (RAL) |
RAL 9011
RAL 9005 |
Típus | Felépítés (aljzat) |
Tömítés | Szilikon |
Approval/Certificate/Document of Conformity | [Manufacturer's declaration](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_198690) |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_79311) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1081210000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1081210000) |
Product Change Notification |
[20220214 Technical change to HDC housings](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_252005)
[20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_252006) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Kiadványok |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC000437 |
ETIM 7.0 | EC000437 |
ETIM 8.0 | EC000437 |
ETIM 9.0 | EC000437 |
ECLASS 9.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 9,1 | 27-44-02-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
Jóváhagyások | ![CE](/picture/CE.gif) ![DETNORVER](/picture/DETNORVER.gif) |
ROHS | Megfelel |