Свойства
Версия | HDC - корпус, Типоразмер: 3, Вид защиты: IP69K, IP68 (во вставленном состоянии), IP66 (во вставленном состоянии), Корпус для вилки, Винтовое соединение, Стандартный, Типоразмер кабельных вводов: M 25 |
Заказ № | 1082430000 |
Тип | HDC IP68 06B TOS 1M25 |
GTIN (EAN) | 4032248845620 |
Кол. | 1 Штука |
Высота | 100 mm |
Высота (в дюймах) | 3,937 inch |
Ширина | 58 mm |
Ширина (в дюймах) | 2,283 inch |
Масса нетто | 449 g |
Предельная температура | -50 °C ... 125 °C |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Химическая стойкость |
|
Высота корпуса B | 100 mm |
Длина корпуса | 132 mm |
Кабельный вход | с резьбой |
Вид защиты |
IP69K
IP68 (во вставленном состоянии) IP66 (во вставленном состоянии) |
Корпуса ЭМС | Да |
Материал запорного элемента | Нержавеющая сталь |
Момент затяжки | 6,5 Nm |
Основной материал корпуса | Алюминиевое литье под давлением |
Поверхность | Порошковое покрытие |
BG | 3 |
Верхняя часть/нижняя часть/крышка | Верхняя часть |
Исполнение затворной системы | Винтовое соединение |
Исполнение корпуса | Корпус для вилки |
Исполнение скобы | Винтовое соединение |
Кабельный вход | с резьбой |
Количество кабельных входов сбоку | 0 |
Количество кабельных входов сверху | 1 |
Конструкция | Стандартный |
Момент затяжки | 6,5 Nm |
Подходит для ModuPlug® | Да |
Резьба (внутренняя) | M 25 |
Тип | вилка |
Типоразмер | 3 |
Типоразмер кабельных вводов | M 25 |
Цвет (RAL) |
RAL 9011
RAL 9005 |
Одобрение / сертификат / документ о соответствии | [Manufacturer's declaration](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_198690) |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_79341) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1082430000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1082430000) |
Уведомление об изменении продукта |
[20220214 Technical change to HDC housings](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_252005)
[20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_252006) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Брошюры |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC000437 |
ETIM 7.0 | EC000437 |
ETIM 8.0 | EC000437 |
ETIM 9.0 | EC000437 |
ECLASS 9.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-02-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
Сертификаты | ![CE](/picture/CE.gif) ![DETNORVER](/picture/DETNORVER.gif) |
ROHS | Соответствовать |