Vlastnosti
Verze | HDC pouzdra, Velikost: 4, Stupeň krytí: IP 68 (v zapojeném stavu), IP 66 (v zapojeném stavu), IP69K, Kryt základny, Připojení s upínacím třmenem, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 20 |
Číslo objednávky | 1081270000 |
Typ | HDC IP68 10B SS 1M20 |
GTIN (EAN) | 4032248877331 |
Množství | 1 ks |
Výška | 101 mm |
Výška (v palcích) | 3,976 inch |
Šířka | 80 mm |
Šířka (v palcích) | 3,15 inch |
Rozměr při montáži – výška | 60 mm |
Rozměr při montáži – šířka | 140 mm |
Čistá hmotnost | 930 g |
Mezní teplota | -50 °C ... 125 °C |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Chemická odolnost |
|
Celková délka pouzdra | 169 mm |
Délka rozteče otvorů A2 | 140 mm |
Kabelový vstup | se závitem |
Výška pouzdra B | 101 mm |
EMC kryty | Ano |
Hlavní materiál krytu | tlakově litý hliník |
Provedení povrchu | Práškové lakování |
Stupeň krytí |
IP 68 (v zapojeném stavu)
IP 66 (v zapojeném stavu) IP69K |
Barva (RAL) |
RAL 9011
RAL 9005 |
BG | 4 |
Design | Standardně |
Design pouzdra | Kryt základny |
Design zajišťovacího systému | Připojení s upínacím třmenem |
Horní část/dolní část/víčko | dolní část |
Kabelový vstup | se závitem |
Počet kabelových vstupů nahoře | 0 |
Počet kabelových vstupů ze strany | 1 |
Typ | Kryt základny |
Těsnění | Silikon |
Velikost | 4 |
Velikost kabelových vstupů | M 20 |
Verze svorky | Připojení s upínacím třmenem |
Vhodné pro systém ModuPlug® | Ano |
Vnitřní závit | M 20 |
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | [Manufacturer's declaration](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_198690) |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_79317) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1081270000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1081270000) |
Oznámení o změně produktu |
[20220214 Technical change to HDC housings](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_252005)
[20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_252006) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brožury |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC000437 |
ETIM 7.0 | EC000437 |
ETIM 8.0 | EC000437 |
ETIM 9.0 | EC000437 |
ECLASS 9.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-02-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
Schválení | ![CE](/picture/CE.gif) ![DETNORVER](/picture/DETNORVER.gif) |
ROHS | Shoda |