Propriétés
Version | CIE ,96 boîtiers, Taille: 4, Degré de protection: IP68 (quand enfiché), IP69K, IP66 (quand enfiché), Boîtier du connecteur, Raccordement à étrier, Standard, Taille des entrées de câbles: M 32 |
Référence | 1082660000 |
Type | HDC IP68 10B TSS 1M32 |
GTIN (EAN) | 4032248846115 |
Qté. | 1 Pièce |
Profondeur | 144 mm |
Profondeur (pouces) | 5,669 inch |
Hauteur | 101 mm |
Hauteur (pouces) | 3,976 inch |
Largeur | 58 mm |
Largeur (pouces) | 2,283 inch |
Poids net | 430,32 g |
Température limite | -50 °C ... 125 °C |
Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Résistance aux agents chimiques |
|
Entrée du câble | a. filetage |
Hauteur boîtier B | 101 mm |
Longueur boîtier | 144 mm |
Boîtiers CEM | Oui |
Couple de serrage | 6,5 Nm |
Degré de protection |
IP68 (quand enfiché)
IP69K IP66 (quand enfiché) |
Matériau de base du boîtier | Aluminium injecté |
Matériau de l'élément de verrouillage | Acier inoxydable |
Surface | Électrolaque |
BG | 4 |
Couleur (RAL) |
RAL 9011
RAL 9005 |
Couple de serrage | 6,5 Nm |
Entrée du câble | a. filetage |
Filetage (intérieur) | M 32 |
Forme | Standard |
Indiqué pour ModuPlug® | Oui |
Nombre d'entrées de câble latéralement | 1 |
Nombre d'entrées de câble vers le haut | 0 |
Partie supérieure/sous-partie/Couvercle | Partie supérieure |
Taille | 4 |
Taille des entrées de câbles | M 32 |
Type | Prise mâle |
Version boîtier | Boîtier du connecteur |
Version système de fermeture | Raccordement à étrier |
Version étrier | Raccordement à étrier |
Agrément/Certificat/Document de conformité | [Manufacturer's declaration](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_198690) |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_79363) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1082660000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1082660000) |
Notification de modification produit |
[20220214 Technical change to HDC housings](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_252005)
[20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_252006) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brochures |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC000437 |
ETIM 7.0 | EC000437 |
ETIM 8.0 | EC000437 |
ETIM 9.0 | EC000437 |
ECLASS 9.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-02-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
Agréments | ![CE](/picture/CE.gif) ![DETNORVER](/picture/DETNORVER.gif) |
ROHS | Conforme |