Eigenschaften
Ausfuehrung | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP68 (in gestecktem Zustand), IP66 (in gestecktem Zustand), IP69K, Steckergehäuse, Schraubverschluss, Standard, Größe Kabeleingänge: PG 29 |
Best.-Nr. | 1082910000 |
Art | HDC IP68 24B TOS 2PG29 |
GTIN (EAN) | 4032248846160 |
VPE | 1 Stück |
Höhe | 110,5 mm |
Höhe (inch) | 4,35 inch |
Breite | 58 mm |
Breite (inch) | 2,283 inch |
Nettogewicht | 568,48 g |
Grenztemperatur | -50 °C ... 125 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Chemische Beständigkeit |
|
Höhe Gehäuse B | 110,5 mm |
Kabeleingang | mit Gewinde |
Länge Gehäuse | 191 mm |
Anzugsdrehmoment | 6,5 Nm |
EMV Gehäuse | Ja |
Gehäusebasismaterial | Aluminiumdruckguss |
Oberfläche | Pulverlack |
Schutzart |
IP68 (in gestecktem Zustand)
IP66 (in gestecktem Zustand) IP69K |
Werkstoff Verriegelungselement | Edelstahl |
Anzahl Kabeleingang oben | 2 |
Anzahl Kabeleingang seitlich | 0 |
Anzugsdrehmoment | 6,5 Nm |
Ausführung Gehäuse | Steckergehäuse |
Ausführung Verschlusssystem | Schraubverschluss |
Bauform | Standard |
Baugröße | 8 |
BG | 8 |
Bügelausführung | Schraubverschluss |
Farbe (RAL) |
RAL 9011
RAL 9005 |
Geeignet für ModuPlug® | Ja |
Gewinde (innen) | PG 29 |
Größe Kabeleingänge | PG 29 |
Kabeleingang | mit Gewinde |
Oberteil/Unterteil/Deckel | Oberteil |
Typ | Stecker |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | [Manufacturer's declaration](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_198690) |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_79386) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1082910000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1082910000) |
Produktänderungsmitteilung |
[20220214 Technical change to HDC housings](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_252005)
[20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_252006) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschüren |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC000437 |
ETIM 7.0 | EC000437 |
ETIM 8.0 | EC000437 |
ETIM 9.0 | EC000437 |
ECLASS 9.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-02-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
Zulassungen | ![CE](/picture/CE.gif) ![DETNORVER](/picture/DETNORVER.gif) |
ROHS | Konform |
Zubehör
-
-
Art.-Nr.:2555340000VPE:10 Stück
Schwere Steckverbinder, Zubehör, Befestigungsset
WerkzeugeSchraubenStiftschlüsselStiftschlüsselsätze
SteckverbinderSchwere SteckverbinderZubehörErsatzteileSchrauben