Propriétés
Version | CIE ,96 boîtiers, Taille: 8, Degré de protection: IP68, IP69K, IP68 (quand enfiché), Embase en saillie, Raccordement à étrier, Standard |
Référence | 1079920000 |
Type | HDC IP68 HP 24B AS S |
GTIN (EAN) | 4032248841936 |
Qté. | 1 Pièce |
Profondeur | 228 mm |
Profondeur (pouces) | 8,976 inch |
Hauteur | 260 mm |
Hauteur (pouces) | 10,236 inch |
Largeur | 84,5 mm |
Largeur (pouces) | 3,327 inch |
Cote de fixation hauteur | 170 mm |
Cote de fixation largeur | 208 mm |
Poids net | 1 834,4 g |
Température limite | -50 °C ... 120 °C |
Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Résistance aux agents chimiques |
|
BG | 8 |
Couleur |
noir
noir (similaire à RAL 9005) |
Surface | Électrolaque |
Série | HighPower |
Taille | 8 |
Type | Base du boîtier |
Version boîtier | Embase en saillie |
Degré de protection |
IP68
IP69K IP68 (quand enfiché) |
Boîtiers CEM | Oui |
Degré de protection |
IP68
IP69K IP68 (quand enfiché) |
Matériau de base du boîtier | Aluminium injecté |
Matériau de l'angle de fixation | Acier inoxydable |
Matériau de l'élément de verrouillage | Acier inoxydable |
Surface | Électrolaque |
Série | HighPower |
BG | 8 |
Couleur (RAL) |
RAL 9011
RAL 9005 |
Forme | Standard |
Joint | Caoutchouc siliconé |
Partie supérieure/sous-partie/Couvercle | Partie inférieure |
Taille | 8 |
Type | Base du boîtier |
Version boîtier | Embase en saillie |
Version système de fermeture | Raccordement à étrier |
Version étrier | Raccordement à étrier |
Informations sur le produit | Selon le fonctionnement prévu, les tensions générées en interne peuvent superposer la tension de travail et contenir des pics correspondants. Il est impératif de veiller à ce que ces tensions pics ne dépassent pas la tension nominale. Pour les applications en dehors de cette description des performances, veuillez nous contacter. |
Agrément/Certificat/Document de conformité | [Manufacturer's declaration](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_198690) |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_72251) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1079920000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1079920000) |
Documentation utilisateur | [BPZ_HDC_Gehaeuse](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_313927) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brochures |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC000437 |
ETIM 7.0 | EC000437 |
ETIM 8.0 | EC000437 |
ETIM 9.0 | EC000437 |
ECLASS 9.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-02-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
ROHS | Conforme |