Propriétés
Référence | 2001720000 |
Type | HDC IP68 HP 24B X2 AS S |
GTIN (EAN) | 4050118384291 |
Qté. | 1 Pièce |
Hauteur | 260 mm |
Hauteur (pouces) | 10,236 inch |
Largeur | 183 mm |
Largeur (pouces) | 7,205 inch |
Longueur | 228 mm |
Longueur (pouces) | 8,976 inch |
Poids net | 3 769,92 g |
Température limite | -40 °C ... 120 °C |
Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Surface | Électrolaque |
Série | HighPower |
Type de raccordement | Contact à sertir |
Version boîtier | Embase en saillie |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Matériau de base du boîtier | Aluminium injecté |
Matériau de l'angle de fixation | Acier inoxydable |
Matériau de l'élément de verrouillage | Acier inoxydable |
Surface | Électrolaque |
Série | HighPower |
Forme | droit |
Joint | Caoutchouc siliconé |
Type de raccordement | Contact à sertir |
Version boîtier | Embase en saillie |
Version système de fermeture | Raccordement à étrier |
Informations sur le produit | Selon le fonctionnement prévu, les tensions générées en interne peuvent superposer la tension de travail et contenir des pics correspondants. Il est impératif de veiller à ce que ces tensions pics ne dépassent pas la tension nominale. Pour les applications en dehors de cette description des performances, veuillez nous contacter. |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_79698) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2001720000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2001720000) |
Documentation utilisateur | [BPZ_HDC_Gehaeuse](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_313927) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brochures | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002641 |
ETIM 7.0 | EC002641 |
ETIM 8.0 | EC002641 |
ETIM 9.0 | EC002641 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-06 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-90 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-06 |
ECLASS 11.0 | 27-44-03-06 |
ECLASS 12.0 | 27-44-03-06 |
ECLASS 13.0 | 27-44-03-06 |
ECLASS 14.0 | 27-44-03-06 |
ROHS | Conforme |