버전 | RockStar® , HA, 크기: 1, PUSH IN, 230 V, 10 A, 플라스틱, PG 11 |
주문 번호 | 3123950000 |
유형 | HDC-KIT-HA 04.401 P |
GTIN(EAN) | 4099987272582 |
수량 | 1 items |
순중량 | 99 g |
한계 온도 | -40 °C ... 100 °C |
보호 등급 | IP65 (플러그 컨디션) |
시리즈 | HA |
표면 마감 | 파우더 코팅 |
하우징 기본 재질 | 플라스틱 |
BG | 1 |
결선 유형 | PUSH IN |
상단 케이블 인입 수 | 1 |
컬러(RAL) | RAL 7035와 유사 |
케이블 엔트리 사이즈 | PG 11 |
크기 | 1 |
BG | 1 |
결선 유형 PE | PUSH IN 결선 |
극 수 | 4 |
시리즈 | HA |
재질 | 플라스틱 |
정격 전압(DIN EN 61984) | 230 V |
정격 전압(DIN EN 61984) | 10 A |
케이블 글랜드 | PG 11 |
크기 | 1 |
BG | 1 |
결선 유형 | PUSH IN |
재질 | 플라스틱 |
전선 굵기, 최대 | 2.5 mm² |
전선 굵기, 최소 | 0.5 mm² |
주 접점에 대한 최대 토크 | 0.55 Nm |
주 접점에 대한 최소 토크 | 0.5 Nm |
크기 | 1 |
표면 마감 | 파우더 코팅 |
ETIM 6.0 | EC002943 |
ETIM 7.0 | EC002943 |
ETIM 8.0 | EC002943 |
ETIM 9.0 | EC002943 |
ECLASS 9.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-90 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |