Właściwości
Wersja | RockStar® , HA, Wielkość konstrukcyjna: 1, PUSH IN, 230 V, 10 A, odlew ciśnieniowy aluminiowy, PG 11 |
Nr zam. | 3123960000 |
Typ | HDC-KIT-HA 04.402 P |
GTIN (EAN) | 4099987272599 |
Ilość | 1 szt. |
Masa netto | 147,78 g |
Temperatura graniczna | -40 °C ... 100 °C |
odlew ciśnieniowy aluminiowy | |
Powierzchnia | lakier proszkowy |
Stopień ochrony | IP65 (po podłączeniu) |
Typoszereg | HA |
BG | 1 |
kolor (RAL) | RAL 7035 |
liczba wpustów kablowych u góry | 1 |
Rodzaj przyłącza | PUSH IN |
Wielkość konstrukcyjna | 1 |
Wymiary wlotów kablowych | PG 11 |
BG | 1 |
Dławnice kablowe | PG 11 |
Liczba biegunów | 4 |
Napięcie pomiarowe (DIN EN 61984) | 230 V |
Prąd pomiarowy (DIN EN 61984) | 10 A |
Rodzaj przyłącza PE | złącze typu push-in |
tworzywo | odlew ciśnieniowy aluminiowy |
Typoszereg | HA |
Wielkość konstrukcyjna | 1 |
BG | 1 |
moment dokręcający maks. zestyk główny | 0,55 Nm |
moment dokręcający min. zestyk główny | 0,5 Nm |
Powierzchnia | lakier proszkowy |
Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 2,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, min. | 0,5 mm² |
Rodzaj przyłącza | PUSH IN |
tworzywo | odlew ciśnieniowy aluminiowy |
Wielkość konstrukcyjna | 1 |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_326670) |
Katalogi | [Calogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002943 |
ETIM 7.0 | EC002943 |
ETIM 8.0 | EC002943 |
ETIM 9.0 | EC002943 |
ECLASS 9.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-90 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |