Propiedades
Versión | RockStar® , HA, Grupo: 1, PUSH IN, 230 V, 10 A, Plástico, M 20 |
Código | 3124020000 |
Tipo | HDC-KIT-HA 04.406 M P |
GTIN (EAN) | 4099987272698 |
Cantidad | 1 Pieza |
Peso neto | 121 g |
Temperatura límite | -40 °C ... 100 °C |
Plástico | |
Serie | HA |
Superficie | Revestimiento en polvo |
Tipo de protección | IP65 (enchufado) |
BG | 1 |
Color (RAL) | RAL 7035 |
Dimensiones de las entradas de cable | M 20 |
Grupo | 1 |
Número de entradas de cable en la parte superior | 1 |
Tipo de conexión | PUSH IN |
BG | 1 |
Corriente nominal (DIN EN 61984) | 10 A |
Grupo | 1 |
Material | Plástico |
Número de polos | 4 |
Prensaestopas | M 20 |
Serie | HA |
Tensión nominal (DIN EN 61984) | 230 V |
Tipo de conexión PE | Conexión PUSH IN |
BG | 1 |
Grupo | 1 |
Material | Plástico |
Par de apriete máx. contacto principal | 0,55 Nm |
Par de apriete mín. contacto principal | 0,5 Nm |
Sección de conexión del conductor, max. | 2,5 mm² |
Sección de conexión del conductor, min. | 0,5 mm² |
Superficie | Revestimiento en polvo |
Tipo de conexión | PUSH IN |
Catálogo | [Calogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002943 |
ETIM 7.0 | EC002943 |
ETIM 8.0 | EC002943 |
ETIM 9.0 | EC002943 |
ECLASS 9.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-90 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |