속성
버전 | RockStar® HDC 키트-사각 커넥터, 키트, HE, 크기: 4, 폴: 10, 스크류 결선, 500 V, 16 A, 주조 알루미늄, M 25 |
주문 번호 | 1802420000 |
유형 | HDC-KIT-HE 10.110 M |
GTIN(EAN) | 4032248256877 |
수량 | 1 items |
순중량 | 460.68 g |
한계 온도 | -40 °C ... 100 °C |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 존재 |
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6bI, 6c |
REACH SVHC |
Lead 7439-92-1
Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
SCIP | bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076 |
보호 등급 | IP65 (플러그 컨디션) |
시리즈 | HE |
잠금 요소의 재질 | 스테인레스 스틸 |
표면 마감 | 파우더 코팅 |
하우징 기본 재질 | 주조 알루미늄 |
BG | 4 |
결선 유형 | 스크류 결선 |
측면 케이블 인입 수 | 1 |
컬러(RAL) | RAL 7035와 유사 |
케이블 엔트리 사이즈 | M 25 |
크기 | 4 |
BG | 4 |
결선 유형 PE | 스크류 결선 |
극 수 | 10 |
시리즈 | HE |
재질 | 주조 알루미늄 |
정격 전압(DIN EN 61984) | 500 V |
정격 전압(DIN EN 61984) | 16 A |
케이블 글랜드 | M 25 |
크기 | 4 |
BG | 4 |
결선 유형 | 스크류 결선 |
재질 | 주조 알루미늄 |
전선 굵기, 최대 | 2.5 mm² |
전선 굵기, 최소 | 0.5 mm² |
주 접점에 대한 최대 토크 | 0.55 Nm |
주 접점에 대한 최소 토크 | 0.5 Nm |
크기 | 4 |
표면 마감 | 파우더 코팅 |
엔지니어링 데이터 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_97842) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1802420000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1802420000) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
브로슈어 |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002943 |
ETIM 7.0 | EC002943 |
ETIM 8.0 | EC002943 |
ETIM 9.0 | EC002943 |
ECLASS 9.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-90 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
ROHS | 준수 |