속성
주문 번호 | 8000134356 |
유형 | HDC KIT HE-QT 10.111 M |
GTIN(EAN) | 4099987015516 |
수량 | 1 items |
순중량 | 200 g |
한계 온도 | -40 °C ... 100 °C |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 존재 |
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6bI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
시리즈 | HE |
표면 마감 | 파우더 코팅 |
BG | 4 |
결선 유형 | SNAP IN |
상단 케이블 인입 수 | 1 |
측면 케이블 인입 수 | 0 |
케이블 글랜드 수 | 1 |
케이블 엔트리 사이즈 | M 25 |
크기 | 4 |
BG | 4 |
결선 유형 PE | 스크류 결선 |
극 수 | 10 |
시리즈 | HE |
재질 | 주조 알루미늄 |
정격 전압(DIN EN 61984) | 500 V |
정격 전압(DIN EN 61984) | 16 A |
크기 | 4 |
BG | 4 |
결선 단면규격 AWG, 최대 | AWG 16 |
결선 단면규격 AWG, 최소 | AWG 20 |
결선 유형 | SNAP IN |
블레이드 사이즈, 일자(스크류 결선) | SD 0.6 x 3.5 |
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대 | 2.5 mm² |
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소 | 1 mm² |
와이어 단면, 솔리드, 최대 | 2.5 mm² |
와이어 단면, 솔리드, 최소 | 1 mm² |
재질 | 주조 알루미늄 |
전선 굵기, 최대 | 2.5 mm² |
전선 굵기, 최소 | 1 mm² |
크기 | 4 |
탈피 길이, 정격 결선 | 10 mm |
표면 마감 | 파우더 코팅 |
카탈로그 | [Calogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002943 |
ETIM 7.0 | EC002943 |
ETIM 8.0 | EC002943 |
ETIM 9.0 | EC002943 |
ETIM 10.0 | EC002943 |
ECLASS 9.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-90 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 |
액세서리
개별 부품
-
항목 번호:2666930000패키징 단위:1 PC
HDC 인서트, 암형(Female), 500 V, 16 A, 극 수: 10, SNAP IN, 크기: 4
-
-
항목 번호:1787590000패키징 단위:1 PC
HDC 인클로저, 크기: 4, 보호 등급: IP65 (플러그 컨디션), 상단 케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M 25
-
항목 번호:1205000000패키징 단위:1 PC
HDC 인클로저, 크기: 4, 보호 등급: IP65 (플러그 컨디션), 벌크헤드 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 사이드 록킹 클램프 비교체형, 표준
커넥터고내구성 커넥터인서트고정-폴 인서트HE 시리즈 - 16A, 500V, 6 - 48폴SNAP IN크기 4
커넥터고내구성 커넥터하우징RockStar® IP65 / NEMA 유형 12, 4X 하우징사이즈 4(10B/24D)측면 록킹, 하부후드후드, 상단 케이블 인입
커넥터고내구성 커넥터하우징RockStar® IP65 / NEMA 유형 12, 4X 하우징사이즈 4(10B/24D)측면 록킹, 하부베이스벌크헤드 하우징