Caratteristiche
N. d’ordine | 8000134358 |
Tipo | HDC KIT HE-QT 16.120 M |
GTIN (EAN) | 4099987015523 |
CPZ | 1 Pezzo |
Peso netto | 200 g |
Valori limite di temperatura | -40 °C ... 100 °C |
Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6bI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
Serie | HE |
Superficie | Verniciatura a polvere |
BG | 6 |
Dimensione entrate cavi | M 25 |
Grandezza | 6 |
Numero entrate cavo in alto | 0 |
Numero entrate cavo laterali | 1 |
Pressacavi, numero | 1 |
Tipo di collegamento | SNAP IN |
BG | 6 |
Corrente di dimensionamento (DIN EN 61984) | 16 A |
Grandezza | 6 |
Materiale | alluminio pressofuso |
Numero di poli | 16 |
Serie | HE |
Tensione di dimensionamento (DIN EN 61984) | 500 V |
Tipo di collegamento PE | Collegamento a vite |
BG | 6 |
Dimensione lama (a taglio) (collegamento a vite) | SD 0,6 x 3,5 |
Grandezza | 6 |
Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento | 10 mm |
Materiale | alluminio pressofuso |
Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 16 |
Sezione di collegamento cavo AWG, min. | AWG 20 |
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. | 2,5 mm² |
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. | 1 mm² |
Sezione di collegamento cavo, max. | 2,5 mm² |
Sezione di collegamento cavo, min. | 1 mm² |
Sezione di collegamento cavo, rigido, max. | 2,5 mm² |
Sezione di collegamento cavo, rigido, min. | 1 mm² |
Superficie | Verniciatura a polvere |
Tipo di collegamento | SNAP IN |
Cataloghi | [Calogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002943 |
ETIM 7.0 | EC002943 |
ETIM 8.0 | EC002943 |
ETIM 9.0 | EC002943 |
ETIM 10.0 | EC002943 |
ECLASS 9.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-90 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 |
Accessori
Componenti singoli
-
N. articolo:1788180000Confezione:1 Pezzo
HDC - Custodie, Grandezza: 6, Grado di protezione: IP65 (in condizione innestata), Entrata cavo laterale, Custodia connettore, Gancio trasversale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 25
-
N. articolo:1772230000Confezione:25 Pezzo
VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato
-
N. articolo:2666950000Confezione:1 Pezzo
HDC - Connettore, Femmina, 500 V, 16 A, Numero di poli: 16, SNAP IN, Grandezza: 6
-
N. articolo:2666970000Confezione:1 Pezzo
HDC - Connettore, Maschio, 500 V, 16 A, Numero di poli: 16, SNAP IN, Grandezza: 6
-
N. articolo:1208600000Confezione:1 Pezzo
HDC - Custodie, Grandezza: 6, Grado di protezione: IP65 (in condizione innestata), Base passante, Gancio trasversale in basso, Gancio trasversale non sostituibile, Standard