Propiedades
Versión | Herramienta para prensar |
Código | 2592690000 |
Tipo | HDC MBUS CT A 9.2-10.3 |
GTIN (EAN) | 4050118603798 |
Cantidad | 1 Pieza |
Peso neto | 646,2 g |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | No afectado |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 0c817d37-3182-4863-b78d-7f8023388f84 |
Tipo de prensado /perfil | Conexión crimpada hexagonal |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000168 |
ETIM 7.0 | EC000168 |
ETIM 8.0 | EC000168 |
ETIM 9.0 | EC000168 |
ETIM 10.0 | EC000168 |
ECLASS 9.0 | 21-04-38-11 |
ECLASS 9.1 | 21-04-38-11 |
ECLASS 10.0 | 21-04-38-11 |
ECLASS 11.0 | 21-04-38-11 |
ECLASS 12.0 | 21-04-38-11 |
ECLASS 13.0 | 21-04-38-11 |
ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 |