Свойства
Версия | Модуль сигналов, 12-полюсный, Вилочная часть, Модуль |
Заказ № | 1428840000 |
Тип | HDC MHD 12 MC |
GTIN (EAN) | 4050118232998 |
Кол. | 1 Штука |
Глубина | 34 mm |
Глубина (дюймов) | 1,339 inch |
Высота | 38,9 mm |
Высота (в дюймах) | 1,531 inch |
Ширина | 14,5 mm |
Ширина (в дюймах) | 0,571 inch |
Масса нетто | 9,745 g |
Предельная температура | -40 °C ... 125 °C |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
SCIP | 1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd |
Категория перенапряжения | III |
Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
Количество полюсов | 12 |
Материал | Поликарбонат, армированный стекловолокном |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984) | 4 kV |
Прочность изоляции | 1012 Ом |
Расчетное напряжение (DIN EN 61984) | 250 V |
Расчетное напряжение по UL/CSA | 600 В |
Расчетный ток (DIN EN 61984) | 10 A |
Серия | ModuPlug |
Степень загрязнения | 3 |
Тип | Штекер |
Требуемые вставные слоты | 1 |
Циклы коммутации | ≥ 500 |
Вид соединения защитного провода PE | Винтовое соединение через рамку |
Вид соединения | Обжимное соединение |
Длина снятия изоляции Измерительное соединение | 8 mm |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 14 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 26 |
Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 2,5 mm² |
Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 0,14 mm² |
Одобрение / сертификат / документ о соответствии | [Manufacturer's declaration](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_198690) |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_61740) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1428840000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1428840000) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Брошюры |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002312 |
ETIM 7.0 | EC002312 |
ETIM 8.0 | EC000438 |
ETIM 9.0 | EC000438 |
ECLASS 9.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 9.1 | 27-44-02-18 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
Сертификаты | ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Соответствовать |
UL File Number Search | [Сайт UL](LINK/UL_search.html) |
Сертификат № (cURus) | E92202 |