HDC MHE 6P FC

Módulo de señal, 830 V, 16 A, Número de polos: 6, Conexión crimpada, Hembra, Ranuras de conector necesarias: 1

N.º de artículo 1505660000

Homologaciones

Homologaciones
ROHS
UL File Number Search
Núm. de certificación (cURus)

Datos generales para pedido

Versión
Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad

Dimensiones y pesos

Profundidad
Profundidad (pulgadas)
Altura
Altura (pulgadas)
Anchura
Anchura (pulgadas)
Peso neto

Temperaturas

Temperatura límite

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
REACH SVHC
SCIP

Datos generales

Categoría de sobretensión
Ciclos de enchufado
Conjunto de requisitos con niveles de peligro según EN 45545-2
Corriente nominal (cUR)
Corriente nominal (DIN EN 61984)
Corriente nominal (UR)
Grado de polución
Grado inflamabilidad según UL 94
Material básico
Número de polos
Protección frente al contacto con los dedos
Ranuras de conector necesarias
Resistencia del aislamiento
Serie
Sobretensión de choque nominal (DIN EN 61984)
Tensión nominal (DIN EN 61984)
Tensión nominal según UL/CSA
Tipo

Datos de conexión a tierra

Tipo de conexión PE

Versión

Longitud de desaislado (conexión nominal)
Sección de conexión del conductor AWG, min.
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
Sección de conexión del conductor, max.
Sección de conexión del conductor, min.
Tipo de conexión

Clasificaciones

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0