HDC MHP 300 FC

Módulo de alimentación, 1000 V, 300 A, Número de polos: 1, Conexión crimpada, Hembra, Ranuras de conector necesarias: 2

N.º de artículo 3187680000

Homologaciones

ROHS

Datos generales para pedido

Versión
Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad

Dimensiones y pesos

Altura
Altura (pulgadas)
Anchura
Anchura (pulgadas)
Longitud
Longitud (pulgadas)
Peso neto

Temperaturas

Temperatura límite

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
REACH SVHC

Datos generales

Categoría de sobretensión
Ciclos de enchufado
Corriente nominal (DIN EN 61984)
Grado de polución
Grado inflamabilidad según UL 94
Material básico
Número de polos
Número de potenciales
Ranuras de conector necesarias
Resistencia del aislamiento
Serie
Sobretensión de choque nominal (DIN EN 61984)
Tensión nominal (DIN EN 61984)
Tensión nominal según UL/CSA
Tipo

Datos de conexión a tierra

Tipo de conexión PE

Versión

Longitud de desaislado, conexión nominal
Sección de conexión del conductor AWG, min.
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
Sección de conexión del conductor, max.
Sección de conexión del conductor, min.
Tipo de conexión

Contacto de potencia

Par de apriete, máx. según el diámetro de cable

Clasificaciones

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0