製品情報
バージョン | ピン, 銀色, 25 mm² |
注文番号 | 1435770000 |
種別 | HDC MHP100 M 25 |
GTIN (EAN) | 4050118240573 |
数量 | 10 items |
正味重量 | 14.219 g |
制限温度 | -40 °C ... 125 °C |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40 |
バージョンインサート | MHP |
プラギング回数 | ≥ 500 |
導体断面、最大 | 25 mm² |
接点直径、オス | 6.55 mm |
接続方式 | クリンプ接続 |
接続配線の断面 | 25 mm² |
材質 | 銅合金 |
生産方法 | 回転 |
種別 | ピン |
表面仕上 | 銀色 |
被覆剝き長さ、定格接続 | 19 mm |
承認/証明書/適合証明書 | [Manufacturer's declaration](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_198690) |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_72267) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1435770000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1435770000) |
製品変更通知 |
[MHP 100 A - DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87719)
[MHP 100 A - EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87722) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ブローシャー |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC000796 |
ETIM 7.0 | EC000796 |
ETIM 8.0 | EC000796 |
ETIM 9.0 | EC000796 |
ETIM 10.0 | EC000796 |
ECLASS 9.0 | 27-44-02-04 |
ECLASS 9.1 | 27-44-02-04 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-04 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-04 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-04 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-04 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-04 |
ECLASS 15.0 | 27-44-02-04 |
ROHS | 適合 |