HDC MHP70 M 25

Maschio, argento, 25 mm²

N. articolo 2668370000

Caratteristiche

Accessori

    UtensiliUtensili di crimpatura... per capicorda tubolari (EN 13600), a compressione (DIN 46235) e a crimpare (DIN 46234)utensili meccanici ed elettro-idraulici fino a 300 mm²Utensili
  • EPG 45
    N. articolo:
    1500830000
    Confezione:
    1 Pezzo

    Utensile di compressione, 6mm², 150mm², Crimpatura esagonale, Crimpatura a WM, Crimpatura dentellata, Crimpatura trapezoidale, Crimpatura ovale

  • UtensiliUtensili di crimpatura... per capicorda tubolari (EN 13600), a compressione (DIN 46235) e a crimpare (DIN 46234)utensili idraulici ed elettro-idraulici fino a 400 mm²Utensili
  • HPG 60
    N. articolo:
    2453820000
    Confezione:
    1 Pezzo

    6mm², 300mm², Crimpatura esagonale, Crimpatura a WM, Crimpatura dentellata, Crimpatura trapezoidale, Crimpatura ovale

  • UtensiliUtensili di crimpatura... per capicorda tubolari (EN 13600), a compressione (DIN 46235) e a crimpare (DIN 46234)utensili meccanici ed elettro-idraulici fino a 300 mm²Inserti a crimpareInserti EPG 45... per capicorda a compressione (secondo DIN 46235)
  • ES EPG 45 HEX 25/50
    N. articolo:
    1500970000
    Confezione:
    1 Pezzo

    50mm², Crimpatura esagonale

  • UtensiliUtensili di crimpatura... per capicorda tubolari (EN 13600), a compressione (DIN 46235) e a crimpare (DIN 46234)utensili meccanici ed elettro-idraulici fino a 300 mm²Inserti a crimpareInserti EPG 60... per capicorda a compressione
  • ES EPG/HPG 60 HEX 25
    N. articolo:
    2505180000
    Confezione:
    1 Pezzo

    Inserto pinza crimpatrice, 25mm², Crimpatura esagonale

È accessorio di

    ConnettoriConnettori di potenzaRockStar® ModuPlugModuliModuli elettrici
  • HDC MHP 70 MC
    N. articolo:
    2668190000
    Confezione:
    1 Pezzo

    Modulo di potenza, 1000 V, 70 A, Numero di poli: 2, Collegamento a crimpare, Maschio, Slot a innesto necessari: 1