製品情報
バージョン | 短絡接続ブリッジ, 強力コネクタアセンブリ |
注文番号 | 2709810000 |
種別 | HDC MXCC11 4X |
GTIN (EAN) | 4050118805758 |
数量 | 20 items |
正味重量 | 7.742 g |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
バージョン | ModuPlug MHE 4Xモジュール用 |
材質 | PA 66/6 |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_295711) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2709810000) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002943 |
ETIM 7.0 | EC002943 |
ETIM 8.0 | EC002943 |
ETIM 9.0 | EC002943 |
ECLASS 9.1 | 27-44-02-92 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
ROHS | 適合 |