製品情報
バージョン | HDCコネクタ, アクセサリ, 端子レール取付けシステム |
注文番号 | 2883410000 |
種別 | HDC RAILMATE HB 16 TOP N |
GTIN (EAN) | 4064675847984 |
数量 | 1 items |
正味重量 | 35 g |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
BG | 6 |
Moduplug®に最適 | はい |
サイズ | 6 |
色(RAL) | RAL 7042 |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_314862) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2883410000) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002943 |
ETIM 7.0 | EC002943 |
ETIM 8.0 | EC002943 |
ETIM 9.0 | EC002943 |
ECLASS 9.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-92 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
ROHS | 適合 |