製品情報
注文番号 | 2652760100 |
種別 | HDC XX5E01 FFSXXXX-0100 |
GTIN (EAN) | 4050118660708 |
数量 | 1 items |
直径 | 6.5 mm |
正味重量 | 1 g |
制限温度 | -30 undefined ... 90 undefined |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5 |
カテゴリー | Cat. 5e |
ケーブル長 | 1 m |
コーディング | D-coded |
プラギング回数 | ≥ 100 |
モジュール側のバージョン | メス型 |
反対側のバージョン | メス型 |
定格電圧 | 250 V |
定格電流 | 4 A |
接触表面 | Au (ゴールド) |
極数 | 4 |
汚染度 | 2 |
種別 | メス型 |
絶縁耐性 | ≥ 108 Ω |
転送速度 | 100 Mbit/s |
カラーコーディング |
白色
黄色 青色 オレンジ |
ケーブル長 | 1 m |
シースカラー | 緑色 |
シース材料 | PUR |
シールド仕様 | はい |
ハロゲン |
いいえ
ハロゲンフリー |
絶縁 | PE |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_107757) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2652760100) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
ROHS | 適合 |