Propiedades
Código | 2451080100 |
Tipo | HDC XX5E01 FMSRJ45-0100 |
GTIN (EAN) | 4050118467994 |
Cantidad | 1 Pieza |
Peso neto | 0,001 g |
Temperatura límite | -30 °C ... 90 °C |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme con exención |
Exención RoHS (si procede/conocida) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5 |
Categoría | Cat. 5e |
Ciclos de enchufado | ≥ 100 |
Codificación | Codificación D |
Grado de polución | 2 |
Intensidad nominal | 4 A |
Longitud de cable | 1 m |
Número de polos | 4 |
Resistencia de aislamiento | ≥ 108 Ω |
Superficie de contacto | Au (oro) |
Tensión nominal | 250 V |
Velocidad de transmisión | 100 MBit/s |
Versión para el lado contrario |
Macho
recto RJ45 |
Versión para el lado del módulo | Hembra |
Aislamiento | PE |
Apantallado | Sí |
Color de revestimiento | verde |
Código de color |
blanco
amarillo azul naranja |
Diámetro exterior |
|
Diámetro exterior | 6.5 mm ± 0.2 |
Halógenos |
No
libre de halógenos |
Longitud de cable | 1 m |
Material de la funda | PUR |
Datos de ingeniería | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_166349) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2451080100) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
ROHS | Conformidad |