Propiedades
Código | 2003920250 |
Tipo | HDC XX5E01 FOXXXXX-0250 |
GTIN (EAN) | 4050118557817 |
Cantidad | 1 Pieza |
Diámetro | 6,5 mm |
Peso neto | 167,5 g |
Temperatura límite | -30 °C ... 90 °C |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme con exención |
Exención RoHS (si procede/conocida) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5 |
Categoría | Cat. 5e |
Ciclos de enchufado | ≥ 100 |
Codificación | Codificación D |
Grado de polución | 2 |
Intensidad nominal | 4 A |
Longitud de cable | 2,5 m |
Número de polos | 4 |
Resistencia de aislamiento | ≥ 108 Ω |
Superficie de contacto | Au (oro) |
Tensión nominal | 250 V |
Tipo | Hembra |
Velocidad de transmisión | 100 MBit/s |
Versión para el lado contrario | abierto |
Versión para el lado del módulo | Hembra |
Aislamiento | PE |
Apantallado | Sí |
Color de revestimiento | verde |
Halógenos | libre de halógenos |
Longitud de cable | 2,5 m |
Material de la funda | PUR |
Datos de ingeniería | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_107708) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2003920250) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ETIM 10.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-07 |
ROHS | Conformidad |