Właściwości
Nr zam. | 2003890050 |
Typ | HDC XX5E01 MOXXXXX-0050 |
GTIN (EAN) | 4050118521528 |
Ilość | 1 szt. |
Masa netto | 0,001 g |
Temperatura graniczna | -30 °C ... 90 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, z wyłączeniem |
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5 |
Cykle wpinania | ≥ 100 |
Długość kabla | 0,5 m |
Kategoria | Cat. 5e |
kodowanie | Kodowanie D |
Liczba biegunów | 4 |
napięcie znamionowe | 250 V |
Powierzchnia styku | Au (złoto) |
Prąd znamionowy | 4 A |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Szybkość przesyłania danych | 100 MBit/s |
Typ | złącze męskie |
Wersja przeciwna | otwarte |
Wersja strony modułu | Męskie |
Wytrzymałość izolacji | ≥ 108 Ω |
Długość kabla | 0,5 m |
Ekranowane | Tak |
Halogenki |
Nie
bezhalogenowy |
izolacja | PE |
Kodowanie kolorami |
biały
żółty niebieski pomarańczowy |
kolor płaszcza | zielony |
Materiał płaszcza | PUR |
Średnica zewnętrzna |
|
Średnica zewnętrzna | 6.5 mm ± 0.2 |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_107672) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2003890050) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ETIM 10.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-07 |
ROHS | Zgodny |