Art.nr. | 2003890400 |
Typ | HDC XX5E01 MOXXXXX-0400 |
GTIN (EAN) | 4050118521559 |
Förp. | 1 items |
Nettovikt | 0,001 g |
Gränsvärde, temperatur | -30 °C ... 90 °C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5 |
Antal poler | 4 |
Isolationshållfasthet | ≥ 108 Ω |
Kabellängd | 4 m |
Kategori | Cat. 5e |
Kodering | D-kodad |
Kontaktyta | Au (guld) |
Modulsida version | Hane |
Motsatt sida version | öppen |
Märkspänning | 250 V |
Märkström | 4 A |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Stickcykler | ≥ 100 |
Typ | Stift |
Överföringshastighet | 100 MBit/s |
Färkodning |
vit
gul blå orange |
Halogener |
Nej
halogenfri |
Isolering | PE |
Kabellängd | 4 m |
Mantelfärg | grön |
Mantelmaterial | PUR |
Skärmad | Ja |
Ytterdiameter |
|
Ytterdiameter | 6.5 mm ± 0.2 |
Teknikuppgifter Data | |
CADENAS eCATALOG | |
Kataloger |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
ROHS | Uppfyllelse |