Właściwości
Nr zam. | 2503810050 |
Typ | HDC XX5E02 FFSM12D-0050 |
GTIN (EAN) | 4050118523591 |
Ilość | 1 szt. |
Masa netto | 0,001 g |
Temperatura graniczna | -40 °C ... 90 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, z wyłączeniem |
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5 |
Cykle wpinania | ≥ 100 |
Długość kabla | 0,5 m |
Kategoria | Cat. 5e |
kodowanie | Kodowanie D |
Liczba biegunów | 4 |
napięcie znamionowe | 250 V |
Powierzchnia styku | Au (złoto) |
Prąd znamionowy | 4 A |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Szybkość przesyłania danych | 100 MBit/s |
Wersja przeciwna |
Żeńskie
prosty M12D |
Wersja strony modułu | Żeńskie |
Wytrzymałość izolacji | ≥ 108 Ω |
Długość kabla | 0,5 m |
Ekranowane | Tak |
Halogenki |
Tak
Nie |
Kodowanie kolorami |
biały
żółty niebieski pomarańczowy |
kolor płaszcza | niebieski |
Materiał płaszcza | Radox EM 104 |
Średnica zewnętrzna |
|
Średnica zewnętrzna | 7.25 mm ± 0.3 |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ETIM 10.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-07 |
ROHS | Zgodny |